??
CAD model selection
K0691.501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0691 - Spherical levelling washers
Bill of material
K0691.501
BESTKIPP
Order No.
K0691.501 mm
MATERIAL
Main
Steel
ROT
deg
H
Height
20.0 mm
H1
Height
14.0 mm
D
Diameter
65 mm
D2
Diameter
70 mm
D1
Diameter
36.0 mm
D3
Diameter
48 mm
A
Angle
4 °
GEW
Approx. weight
0.3598 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149995
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions